Термостат, MBC 8100

061B800266

Диапазон температур [°C]: 20 - 60, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Жестко закрепленный датчик, Степень защиты, IP: IP65

Информация о продукте

Масса брутто 0.59 Kilogram
Вес нетто 0.229 Kilogram
Volume 3.48 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423244652

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product name MBC 8100 8000 Temperature Switch
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температур [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 20 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 68 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дифференциал [K] 3 K
Дифференциальный тип Фиксиров. (макс. значение)
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Количество в упаковке 6 шт
Контакт функциональный SPDT
Макс. температура датчика [°C] 130 °C
Макс. температура датчика [°F] 266 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы] 3 in
Мин. длина гильзы датчика [мм] 75 мм
Название продукта Термостат
Описание продукта Термостат
Сброс Автоматич.
Сертификация CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
Соединение под гнездо/шланг M 18 x 1.5
Спецификация 1411-1A00075
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-5
Степень защиты, IP IP65
Тип MBC 8100
Тип датчика Жестко закрепленный датчик
Тип заправки Поглощение
Тип электрического соединения Pg 11
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] 1/2 x 2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] 13 x 50 mm
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение ШТЕКЕР DIN

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality