Запчасти и аксессуары для реле

Shows 27 product(s)

017-420166

Аксессуары для реле, Комплект держателей для датчиков

Обозначение типа: Комплект держателей для датчиков, В комплект входят: 4кабельных кронштейна, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

017-420366

Аксессуары для реле, Зажим для датчика

Обозначение типа: Зажим для датчика, Используется совместно с: RT; KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

017-420566

Аксессуары для реле, MP/RT Переходник G3/8"x1/4"

MP/RT Переходник G3/8"x1/4", Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5

017-421966

Аксессуары для реле, Переходник с внутр. G3/8"на внеш. G 1/2"

Переходник с внутр. G3/8"на внеш. G 1/2", Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5

017-422966

Аксессуары для реле, Адаптер под сварку G3/8" с гайкой

Адаптер под сварку G3/8" с гайкой, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5

017-436866

Аксессуары для реле, MP/RT Переходник G3/8"-штуцер D10мм d8мм

MP/RT Переходник G3/8"-штуцер D10мм d8мм, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5

017-436966

Аксессуары для реле, Гильза датчика

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: RT; KP, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 97, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

017-437066

Аксессуары для реле, Гильза датчика

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: RT; KP, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 112, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

060-003166

Аксессуары для реле, Колпачок

Обозначение типа: Колпачок, Используется совместно с: Одинарный KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 7

060-005766

Аксессуары для реле, Ниппель под сварку

Обозначение типа: Ниппель под сварку, Используется совместно с: KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Посмотреть: