Аксессуары для реле, Гильза датчика

017-436966

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: RT; KP, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 97, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Информация о продукте

Масса брутто 0.108 Kilogram
Вес нетто 0.104 Kilogram
Volume 0.084 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428021012

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
В комплект входят Набор прокладок
Вариант упаковки Групповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьба Внешн.
Группа продуктов Switches accessories
Диаметр гильзы внешнего датчика [мм] 10.7 мм
Диаметр гильзы внутреннего датчика [мм] 9.5 мм
Длина гильзы 22 мм
Используется совместно с KP
RT
Количество в упаковке 10 шт
Материал гильзы датчика Нержавеющая сталь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы] 3 13/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм] 97 мм
Название продукта Гильза датчика
Обозначение типа Гильза датчика
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] 1/2
Стандартный входной штуцер ISO 228-1
Тип Accessory
Тип входного штуцера G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality