MBT 3560, 150 мм, G,1/4

084Z4032

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti

Информация о продукте

Масса брутто 0.182 Kilogram
Вес нетто 0.131 Kilogram
Volume 0.582 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423197309

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 10 В
UK RoHS compliance Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединения Наружн.
Вставка датчика Фиксиров.
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.315 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 8 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 200 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Диапазон уставок передатчика [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон уставок передатчика [°C] [мин.] 0 °C
Диапазон уставок передатчика [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон уставок передатчика [°F] [мин.] 32 °F
Длина погружной части [дюймы] 5.9 дюйм
Длина погружной части, мм 150 мм
Допуск измерит. элемента датчика < ± 1% FS
Количество в упаковке 13 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 85 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 185 °F
Материал защитной трубки AISI 316 Ti
Материал соединения Нержавеющая сталь
Название продукта Temperature transmitter
Обозначение типа MBT 3560-0000-0150-10-110
Размер технологического разъема 1/4
Соединение по стандарту ISO 228
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 1000
Стандарт технологического соединения ISO 228-1-A
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Степень защиты, IP IP65
Технологический разъем, материал Нержавеющая сталь
Тип MBT 3560
Тип изм. преобраз. Встроенный
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип погружной части Фиксиров.
Тип присоединения G
Тип технологического соединения G
Тип электрического соединения Pg 9
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружный и внутренний
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality