Терморегулирующие расширительные клапаны

Показать больше
Терморегулирующие расширительные клапаны

Shows 174 product(s)

067N2002

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 14, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 4, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2004

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 20, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 6, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2006

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 27, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 7.5, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2009

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 43, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 12, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2013

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 63, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 18, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2015

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 92, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 26, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2017

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 104, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 30, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2152

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 14, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 4, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2154

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 20, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 6, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2155

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 20, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 6, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Посмотреть: