The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
Shows 21 product(s)
Запасная часть, RT, Переключатель SPDT
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: RT, Обозначение типа: Переключатель SPDT, Переключатель SPDT
Аксессуары для реле, MP/RT Переходник G3/8"x1/4"
MP/RT Переходник G3/8"x1/4", Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5
Аксессуары для реле, Переходник с внутр. G3/8"на внеш. G 1/2"
Переходник с внутр. G3/8"на внеш. G 1/2", Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5
Аксессуары для реле, Адаптер под сварку G3/8" с гайкой
Адаптер под сварку G3/8" с гайкой, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5
Аксессуары для реле, MP/RT Переходник G3/8"-штуцер D10мм d8мм
MP/RT Переходник G3/8"-штуцер D10мм d8мм, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5
Аксессуары для реле, Гильза датчика
Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: RT; KP, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 97, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
Аксессуары для реле, Гильза датчика
Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: RT; KP, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 112, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
Аксессуары для реле, Колпачок
Обозначение типа: Колпачок, Используется совместно с: Одинарный KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 7
Аксессуары для реле, KP/MP/RT Штуцер M10x0,75 x 1/4-18 NPT
KP/MP/RT Штуцер M10x0,75 x 1/4-18 NPT, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5
Аксессуары для реле, Трубка капиллярная G1/2", 1 м
Трубка капиллярная G1/2", 1 м, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 15