Shows 44 product(s)
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.5 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-2431-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 40.00 бар, 0 psi - 580 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 60.00 бар, 0 psi - 870 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 600.00 бар, 0 psi - 8700 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-3831-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 1.00 бар, 0 psi - 14.5 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-1011-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, -1.00 бар - 15.00 бар, -14.5 psi - 217.5 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-8911-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 2.50 бар, 0 psi - 36.25 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-1411-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-1611-A1AB04-0
Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 6.00 бар, 0 psi - 87 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-1811-A1AB04-0