Преобразователь давления, MBS 3000, -1.00 бар - 15.00 бар, -14.5 psi - 217.5 psi

060G1121

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3000-8911-A1AB04-0

Информация о продукте

Масса брутто 0.174 Kilogram
Вес нетто 0.153 Kilogram
Volume 0.405 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423075553

 

+ питание Контакт1
- общий Контакт2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхн. уровень отсечения 22.4
Выходной сигнал Current
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 217.5 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] -14.5 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 15 бар
Диапазон давления [бар] [Min] -1 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] 0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] 176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] 32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Заподлицо мембране Нет
Искробезопасный Нет
Количество в упаковке 14 шт
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Макс. избыточное давление [psig] 1392 psi
Макс. избыточное давление [бар] 96 бар
Международный артикул 5702423075553
Название продукта Преобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазона Нет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.5 %
Нижн. уровень отсечения 3.6
Ограничитель пульсаций No
Отношение давления Gauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] 0.5 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 1 %
Размер присоединения давления 1/4
Сертификация ATEX
CE
C UL US UL Recognized
Соединение по давлению, шестигр. [мм] 27 мм
Спецификация MBS 3000-8911-A1AB04-0
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Стандартное соединение давления EN 837
Степень защиты, IP IP65
Тип MBS 3000
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения Pg 9
Утвержденные комментарии ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружный и внутренний
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality