Show more
EV250B

Shows 18 product(s)

032U5250

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, G, 3/8, 2.500 м³/ч, EPDM

Сертификация: SINTEF; PZH, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5251

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, G, 3/8, 2.500 м³/ч, Витон

Сертификация: UL; EAC, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5253

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, G, 1/2, 4.000 м³/ч, Витон

Сертификация: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5254

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, G, 3/4, 6.000 м³/ч, EPDM

Сертификация: SINTEF; PZH, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5255

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, G, 3/4, 6.000 м³/ч, Витон

Сертификация: UL; EAC, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5257

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, G, 1, 7.000 м³/ч, Витон

Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5262

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, NPT, 1/2, 4.000 м³/ч, EPDM

Сертификация: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; PZH; EAC, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5264

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, NPT, 3/4, 6.000 м³/ч, EPDM

Сертификация: SINTEF; UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5266

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, NPT, 1, 7.000 м³/ч, EPDM

Сертификация: SINTEF; UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

032U5350

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НО, G, 3/8, 2.500 м³/ч, EPDM

Сертификация: SINTEF; PZH, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

View: