Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, NPT, 1/2, 4.000 м³/ч, EPDM

032U5262

Сертификация: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; PZH; EAC, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.631 Kilogram
Вес нетто 0.577 Kilogram
Volume 0.88 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423192243

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product name EV250B NC - solenoid valve
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 100 мс
Время полного открытия, вода [мс] 100 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 140 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 284 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 0 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 4.6 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 4 м³/ч
Количество в упаковке 24 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV250B
Макс. испытательное давление [psig] 218 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 15.5 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 225 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса DZR-латунь
Материал соединения DZR-латунь
Материал уплотнения EPDM
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV250B 12
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Слабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы] 1/2 in
Размер клапанного узла[мм] 12 мм
Размер соединения [дюймы] 1/2
Режим работы Устройство с принудительным подъемом
Рекомендации по использованию рабочей среды Technical & Soft Water
Сертификация DNVGL-CG-0339
EAC
PZH
SINTEF
UL
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ANSI/ASME B1.20.1
Спецификация EV250B 12BD N 12E NC000
Тип EV250B
Тип присоединения NPT
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality