EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
Shows 4 product(s)
Электромагнитный клапан, EV222B, Функция: НЗ, G, 3/4, 8.000 м³/ч, Витон
Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV222B, Функция: НЗ, G, 1, 11.000 м³/ч, Витон
Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV222B, Функция: НЗ, G, 1 1/4, 18.000 м³/ч, Витон
Сертификация: PED; CE, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV222B, Функция: НЗ, G, 1 1/2, 24.000 м³/ч, Витон
Сертификация: PED; CE, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2