Электромагнитный клапан, EV222B, Функция: НЗ, G, 1 1/4, 18.000 м³/ч, Витон

032U8529

Сертификация: PED; CE, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 2.225 Kilogram
Вес нетто 1.825 Kilogram
Volume 7.334 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423124473

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 2500 мс
Время полного открытия, вода [мс] 1000 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 50 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] 0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 122 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 32 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Значение Cv [гал/мин] 20.8 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 18 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 1 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV222B
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 60 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 140 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Нержавеющая сталь
Материал уплотнения Витон
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV222B 32
Открытия/закрытия уравнительного отверстия Дополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Агрессивная среда
Загрязненная среда
Проходное сечение [дюймы] 1 1/4 in
Размер клапанного узла[мм] 32 мм
Размер соединения [дюймы] 1 1/4
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Technical & Soft Water
Сертификация CE
PED
UKCA
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV222B 32SS G 114F NC000
Тип EV222B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality