Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs. The Danfoss coil program consists of both the easy-to-handle Clip-On system and traditional coils with threaded fastener. Danfoss offer a wide range of application specific coils for e.g. steam or hazardous areas. The coils are available with approvals such as EN60730-1, EEx/ATEX and UL.
Shows 84 product(s)
Катушка электромагнита, BQ240CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP65
Катушка электромагнита, BQ024CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP65
Катушка электромагнита, BE230AS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP20
Катушка электромагнита, BE240AS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP20
Катушка электромагнита, BE024AS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP20
Катушка электромагнита, BE110CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP20, Вариант упаковки: Групповая упаковка
Катушка электромагнита, BF230AS, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67
Катушка электромагнита, BF024AS, Кабель, 3.00 м, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Кабель, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67
Катушка электромагнита, BF230CS, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67
Катушка электромагнита, BE230AS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67