Shows 4 product(s)
MBT 5560, 50 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 5560, 50 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 5560, 80 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: 4 pin, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti