Показать больше
MBT 5560

Shows 4 product(s)

084Z4020

MBT 5560, 50 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti

084Z4051

MBT 5560, 50 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti

084Z4094

MBT 5560, 80 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: 4 pin, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti