Показать больше
MBT 5116

Shows 2 product(s)

084Z8150

Датчик температуры, MBT 5116, 100 мм, G, ISO 228-1-A

Диапазон температур [°C]: -50 - 600, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Компактный, Тип электрического соединения: Pg 13.5

084Z8157

Датчик температуры, MBT 5116, 80 мм, G,1/2, ISO 228-1-A

Диапазон температур [°C]: -50 - 600, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Компактный, Тип электрического соединения: Pg 13.5