Датчик температуры, MBT 5116, 80 мм, G,1/2, ISO 228-1-A

084Z8157

Диапазон температур [°C]: -50 - 600, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Компактный, Тип электрического соединения: Pg 13.5

Информация о продукте

Масса брутто 0.466 Kilogram
Вес нетто 0.459 Kilogram
Volume 0.416 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423100729

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединения Наружн.
Вставка датчика Сменный
Выходной сигнал Ohm
Группа продуктов Sensors
Диаметр гильзы термоэлемента[мм] [мин.] 14 мм
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] [макс.] 0.709 дюйм
Диаметр защитной гильзы термоэлемента[дюймы] [мин.] 0.551 дюйм
Диаметр защитной гильзы термоэлемента[мм] [макс.] 18 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 600 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 1112 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Длина погружной части [дюймы] 3.15 дюйм
Длина погружной части [дюймы] 1.97 дюйм
Длина погружной части [мм] 50 мм
Длина погружной части, мм 80 мм
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Кол-во клемм [шт.] 3 шт
Количество в упаковке 13 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 75 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 167 °F
Материал защитной трубки AISI 316 Ti
Материал соединения AISI 316 Ti
Название продукта Датчик температуры
Обозначение типа MBT 5116-S001-080-00-0000
Провода [шт.] 2 шт
Размер технологического разъема 1/2
Соединение по стандарту ISO 228
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 100
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Стандарт технологического соединения ISO 228-1-A
Степень защиты, IP IP65
Технологический разъем, материал Нержавеющая сталь
Тип MBT 5116
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип погружной части Фиксиров.
Тип присоединения G
Тип технологического соединения G
Тип электрического соединения Pg 13.5
Электрическое соединение Компактный

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality