With MBT 3560 we have combined the technology of our standard temperature sensors and the electrical connections from our MBS pressure transmitters with a new developed electronics which has resulted in a compact temperature sensor with a built-in transmitter. The MBT 3560 is designed for use in harsh industrial enviroments where reliable, robust and accurate equipment is required. Available with a wide selection of process and electrical connections. Can be delivered with a 33 mm extension length which makes it possible to measure temperatures up to 200 °C without damaging the built-in electronics.
Shows 11 product(s)
MBT 3560, 100 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 150 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 200 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 50 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 100 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 200 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 100 мм, G,1/2
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 70 мм, G,1/2
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Электрическое соединение: M12 x 1, Тип электрического соединения: 4 pin, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 50 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti
MBT 3560, 50 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti