Запасные части и аксессуары для датчиков температуры

Shows 13 product(s)

060G0007

Аксессуары, датчики

В комплект входят: Прокладка, Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 96

060G0008

Аксессуары, датчики

В комплект входят: Прокладка, Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 96

060G0252

Аксессуары, датчики

Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 6

060G1024

Аксессуары, датчики

Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 120

084Z6050

Гильза датчика, MBT 120

Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 8, Длина погружной части, мм: 50, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153

084Z6051

Гильза датчика, MBT 120

Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 6, Длина погружной части, мм: 100, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153

084Z6052

Гильза датчика, MBT 120

Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 8, Длина погружной части, мм: 150, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153

084Z6053

Гильза датчика, MBT 120

Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 8, Длина погружной части, мм: 200, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153

084Z6054

Гильза датчика, MBT 120

Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 6, Длина погружной части, мм: 250, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153

084Z7258

Гильза датчика, MBT 120

Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 11, Длина погружной части, мм: 50, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 3560, MBT 5560

Посмотреть: