Shows 13 product(s)
Модуль ввода/вывода, AK-XM 101A
Модуль ввода/вывода, Тип: AK-XM 101A, Тип контроллера: Модуль расширения, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 8, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
Модуль ввода/вывода, AK-XM 102A
Модуль ввода/вывода, Тип: AK-XM 102A, Тип контроллера: Модуль расширения, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
Модуль ввода/вывода, AK-XM 205A
Функция: Аналоговые входы, цифровые выходы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Модуль ввода/вывода, AK-XM 204A
Функция: Цифровые выходы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Модуль ввода/вывода, AK-XM 102B
Функция: Цифровые входы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
Модуль ввода/вывода, AK-XM 205B
Функция: Аналоговые входы, цифровые выходы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Модуль ввода/вывода, AK-XM 204B
Функция: Цифровые выходы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Модуль ввода/вывода, AK-XM 107A
Функция: Цифровые входы, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
Модуль ввода/вывода, AK-XM 208C
Функция: 8аналоговых входов, 4шаговых выхода, Тип контроллера: Модуль расширения, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Модуль ввода/вывода, AK-XM 103A
Функция: Аналоговые входы и выходы, Тип контроллера: Модуль расширения, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 4, Аналоговые выходы (AO) [шт.]: 4, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16