Показать больше
AK-CM

Shows 2 product(s)

080Z0063

Модуль передачи данных, AK-CM 101C

Функция: LON RS485, Тип соединения: RS485, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

080Z0064

Модуль передачи данных, AK-CM 102

Функция: От контроллера агрегата на модуль расширения ввода/вывода, Тип соединения: От RJ45 на контроллер, Обл. применения: Дополнительные входы и выходы