Контроллер температуры, EKC 302D

084B4164

Функция: Компрессор, размораживатель, вентилятор, сигнализация и другие функции, Тип контроллера: Контроллер системы охлаждения (темп.), Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Информация о продукте

Масса брутто 0.382 Kilogram
Вес нетто 0.317 Kilogram
Volume 1.036 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428406987

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
Аналоговые входы (AI) [шт.] 3 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходной вентиль EVR (TXV)
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Evaporator and room control
Дисплей - опция EKA 163A
EKA 164A
Дисплей на передней панели ДА
Дополнительная информация Аварийный сигнал= свет или разогрев трубчатых нагревателей
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Идентичный продукт 084B4664
Кол-во входов 3 шт
Количество в упаковке 20 шт
Макс. количество испарителей 1 шт
Макс. количество компрессоров 1 шт
Название продукта Контроллер температуры
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Обл. применения Управление температурой
Опора датчика температуры NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Потребляемая мощность [ВА] 2.3 ВА
Тип EKC 302D
Тип датчика Датчики температуры
Тип контроллера Контроллер системы охлаждения (темп.)
Тип соединения MODBUS
Дополнительно: LON
Дополнительно: MODBUS
Функция Компрессор, размораживатель, вентилятор, сигнализация и другие функции
Цифровые входы (DI) [шт.] 2 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 4 шт
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality