Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4082

Функция: AKV, Pe, 5реле, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Информация о продукте

Масса брутто 490 Gram
Вес нетто 325 Gram
Volume 1.977 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428523622

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Аналоговые входы (AI) [шт.] 6 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.] 1 шт
Вариант платы связи LON RS485
Вариант упаковки Групповая упаковка
Встроенные средства связи MODBUS
Выходной вентиль AKV
Группа продуктов Evaporator and room control
Дисплей на передней панели Нет
Идентичный продукт 084B4182
Количество в упаковке 10 шт
Макс. количество испарителей 1 шт
Название продукта Контроллер испарителя (EEV)
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 115 В
Обл. применения Управление охлаждением
Опора датчика температуры NTC 5000
PTC 1000
Pt 1000
Опора преобразователя давления Пропорциональный выходной сигнал
Потребляемая мощность [ВА] 5 ВА
Присоединение датчика Клеммы с винтовым креплением
Технические характеристики изделия Подходит для работы с CO2
Сигнал Pe
Управление впрыском S2
Тип AK-CC55 Single Coil
Тип контроллера Контроллер холодильного шкафа, на одну катушку
Тип соединения MODBUS
Дополнительно: LON
Функция AKV, Pe, 5реле
Цифровые входы (DI) [шт.] 3 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 6 шт
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality