FIA strainers are a range of angleway and straightway strainers, which are carefully designed to give favourable flow conditions. The design makes the strainer easy to install, and ensures quick strainer inspection and cleaning. FIA strainers are used ahead of automatic controls, pumps, compressors etc., for initial plant start-up and where permanent filtration of the refrigerant is required. The strainer reduces the risk of undesirable system breakdowns and reduces wear and tear on plant components. FIA strainers are equipped with a screen mesh of stainless steel, available in sizes 100, 150, 250 and 500μ (microns), (US 150, 100, 72, 38*). * Mesh is the number of threads per inch. μ (microns) is the distance between two threads (1μ = 1/1000 mm).
Shows 70 product(s)
Сетчатые фильтры, FIA 15
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 15
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 15
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 15
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Под сварку с втулкой, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 15
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: NPT, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 15
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 15
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Под сварку с втулкой, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 15
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: NPT, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 20
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 52
Сетчатые фильтры, FIA 20
Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 52