Сетчатые фильтры, FIA 15

148B5247

Материал соединения: Сталь, Тип входного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 52

Информация о продукте

Масса брутто 1.852 Kilogram
Вес нетто 1.65 Kilogram
Volume 2.403 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428476300

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv value [m3/h] µ150 pleated 3.3 м³/ч
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Версия вентиля Стандартный вариант исполнения
Готовый к эксплуатации Запчасти для SVL Flexline
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Strainers
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для SVL Flexline
Значение Cv [гал/мин] 100 гладкий 11.45 галлон/мин
Значение Cv [гал/мин] 100 гофрированный 14.53 галлон/мин
Значение Cv [гал/мин] 150 гладкий 11.01 галлон/мин
Значение Cv [гал/мин] 38 гладкий 12.33 галлон/мин
Значение Cv [гал/мин] 72 гладкий 11.89 галлон/мин
Значение Kv [м3/ч] для 100 мкм, гладкий 2.5 м³/ч
Значение Kv [м3/ч] для 150 мкм, гладкий 2.6 м³/ч
Значение Kv [м3/ч] для 250 мкм, гладкий 2.7 м³/ч
Значение Kv [м3/ч] для 500 мкм, гладкий 2.8 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к FIA
Макс. рабочее давление [бар] 52 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 754 psig
Марка SVL Flexline
Материал соединения Сталь
Название продукта Корпус сетчатого фильтра
Направление Прямой
Оборудование Крышка
Описание продукта Корпус фильтра
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 1/2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 15 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 1/2 in
Присоединительный размер выпуска [мм] 15 мм
Соединение по стандарту ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип FIA 15
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык
Хладагенты R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Цвет краски Красно-коричневый

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality