The filter drier is a vital element of the system’s reliability as well as its lifespan. When you choose Danfoss filter driers, you are guaranteed a product that has been developed specifically for the challenges encountered in Air Conditioning and Refrigeration Systems. All ELIMINATOR® driers have a solid core with binding material held to an absolute minimum. For CO2 applications Danfoss offer one type of ELIMINATOR® core. Type DMSC and DMT driers have a core composition of 100% Molecular Sieve. ELIMINATOR® type DMSC and DMT driers are designed for applications requiring the highest moisture capacity
Shows 4 product(s)
Герметичный фильтр-осушитель, DMT, Сталь
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ.
Герметичный фильтр-осушитель, DMT, Сталь
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ.
Герметичный фильтр-осушитель, DMT, Омедненная сталь
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF
Герметичный фильтр-осушитель, DMT, Омедненная сталь
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF