Герметичный фильтр-осушитель, DMT, Омедненная сталь

023Z8417

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Информация о продукте

Масса брутто 1.011 Kilogram
Вес нетто 0.94 Kilogram
Volume 1.496 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428940399

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Filter driers
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 12 шт
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2030 psig
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Омедненная сталь
Название продукта Герметичный фильтр-осушитель
Обозначение типа DMT 084S
Объем корпуса [л] 0.17 л
Объем корпуса [унц. США] 5.85 Fluid Ounce US
Объем твердого сердечника [дюймы3] 3.57 дюйм³
Объем твердого сердечника [см3] 59 см³
Описание продукта Фильтр-осушитель для жидкостных линий
Поверхность твердого сердечника [дюймы2] 18.29 дюйм²
Поверхность твердого сердечника [см2] 118 см²
Полезный объем [для США] 3.87 Fluid Ounce US
Полезный объем, [л] 0.114 л
Присоединительный размер впускного отверстия 1 [дюймы] 1/2 in
Присоединительный размер выпуска 1 [дюймы] 1/2 in
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [IMP] ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ= 1фунт/кв. дюйм
tliq= 86°F
tvap=5°F
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [SI] Перепад давления= 0,07бара
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Производительность по кислоте, [г] 0.54 г
Производительность по кислоте, [унции] 0.019 унция
Производительность по осушке [капель воды] 24 °C R744:197
Пропускная способность KW R744: 15.9
Пропускная способность TR R744: 4.5
Размер сердечника 08 cu.in.
Скоба Нет
Тип DMT
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality