Реле уровня жидкости, AKS 38, Сварка встык

148H3194

Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 28

Информация о продукте

Масса брутто 11.256 Kilogram
Вес нетто 8 Kilogram
Volume 20.979 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428242226

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Liq. level switch spare parts
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температур [°C] [Max] 65 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 149 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Liq. level switch accessories
Категория I
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Название продукта Реле уровня жидкости
Описание продукта Поплавковый выключатель
Размер соединения[мм] 25 мм
Сертификация CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Соединение по стандарту EN 10220
Стандарт. эл. соед. DIN 43650
Степень защиты, IP IP65
Тип AKS 38
Тип присоединения Сварка встык
Тип электрического соединения Pg 11
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality