Распределитель хладагента, RD 21, 4 шт, 1/2 in, 3/16 in, 5.00 мм

069G000504

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/16 in, Количество отверстий: 4, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5

Информация о продукте

Масса брутто 0.046 Kilogram
Вес нетто 0.046 Kilogram
Volume 0.05 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422045977

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Группа продуктов Refrigerant distributors
Количество в упаковке 24 шт
Количество отверстий 4 шт
Макс. рабочее давление [бар] 49 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 711 psig
Название продукта Распределитель хладагента
Обозначение типа RD21-H05-H04
Размер выпуска [дюймы] 3/16 in
Размер корпуса 21
Размер присоединения входа [дюймы] 1/2 in
Сертификация UL
Тип RD 21
Тип входного соединения ПОД ПАЙКУ, ODM
Типоразмер сопла, [мм] 5 мм

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality