Спиральный компрессор, LLZ018T4LQ9

121L9509

Хладагенты: R404A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 46.56 Kilogram
Вес нетто 43 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702424541019

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description LLZ018T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family LLZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 28.5 бар
Max pressure (PS) - low side 25.4 бар
Model number LLZ018T4LQ9
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 10 A
SCIP dossier no. df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Вентиль впрыска жидкости Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 457 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Впрыск жидкости ДА
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание уровней масла Отсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм] 309 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 458 мм
Высота экономайзера [мм] 381.7 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 184 мм
Длина [mm] 232 мм
Заправка маслом, [л] 1.62 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 4.54 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Охлаждение до низких температур
Класс защиты (IP) IP22
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 15 A
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 53 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor LLZ
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 340 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 0SR7510D-2
Общая высота, мм 485 мм
Описанный объем [см3] 97.6 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Отсутствует
Перечень рекомендуемых масел 160HV
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками и втулками
Размер всасывающего патрубка [in] 1 1/4 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Рекомендации по установке Комплект подкл. Rotolock для фитингов линии всасывания, экономайзера и линии нагнетания с уплотнениями, гайками и втулками.
Сертификация CCC
CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Слив масла Отсутствует
Стандарт фитингов Rotolock
Технология Спиральный
Тип LLZ018
Тип масла PVE масло
Тип присоединения Rotolock
Ток с блокированным ротором (LRA) 90 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R404A
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60
Ширина [мм] 232 мм
Экономайзер ДА
Электрические соединения Винтовое соединение 10-32 UNFx 9,5
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality