Показать больше
LLZ

Shows 13 product(s)

121L9509

Спиральный компрессор, LLZ018T4LQ9

Хладагенты: R404A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

121L9512

Спиральный компрессор, LLZ015T4LQ9

Хладагенты: R404A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

121L9516

Спиральный компрессор, LLZ013T4LQ9

Хладагенты: R404A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

121L9534

Спиральный компрессор, LLZ013T4LQ9A

Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

121L9535

Спиральный компрессор, LLZ013T4LQ9A

Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

121L9536

Спиральный компрессор, LLZ015T4LQ9A

Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

121L9537

Спиральный компрессор, LLZ015T4LQ9A

Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

121L9538

Спиральный компрессор, LLZ018T4LQ9A

Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

121L9539

Спиральный компрессор, LLZ018T4LQ9A

Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

121L9540

Спиральный компрессор, LLZ024T4LQ9A

Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Посмотреть: