Application |
Відкрита (система) |
CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Так |
Supply voltage [V] DC |
24 В |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Вариант упаковки |
Индивидуальная упаковка |
Варіанти котушки |
Clip-on |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Готовый к эксплуатации |
Нет |
Група продукції |
Solenoid valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
CE UKCA |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-10 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
14 °F |
Електричне підключення |
Плоский контакт DIN 43650-A |
Значення Cv [гал/хв] |
20.8 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
18 м³/год |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
EV220W 40B G 112N NC000 AS024D |
Коментарі щодо допуску середовища |
Нейтральне середовище |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Кількість шляхів |
2/2 |
Макс. в'язкість середовища [сСт] |
50 сСт |
Макс. рабочее давление [бар] |
10 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
145 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
15 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
217.5 фунт-сила на дюйм² |
Материал корпуса |
Латунь |
Матеріал з'єднання |
Латунь |
Матеріал ущільнення |
NBR |
Назва програми частин |
EV220W |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напруга живлення [В] DC |
24 В |
Номер досьє SCIP |
251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
Обозначение типа |
EV220W 40 |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0.3 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
145 фунт на дюйм² |
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
4.35 фунт на дюйм² |
Поток |
Однонаправл. |
Привод |
W |
Режим работы |
Сервоприводная (мембрана) |
Рекомендації щодо середовища |
Water,Brine,Oil,Air |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1 1/2 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
40 мм |
Розмір привода |
9мм навісний типу W |
Розмір привода [дюйм] |
0.35 in |
Розр. час на відкриття, вода [мс] |
4000 мс |
Розр. час на закриття, вода [мс] |
6000 мс |
Система привода [мм] |
9 мм |
Соединение по стандарту |
ISO 228-1 |
Споживана потужність [Вт] DC |
6.5 Вт |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
50 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
122 °F |
Тип |
EV220W |
Тип котушки |
AZ |
Тип присоединения |
G |
Функция |
НЗ |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
1 1/2 in |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |