Поплавковый клапан, SV 6

027B2026

Макс. рабочее давление [бар]: 28, Диапазон температур [°C]: -50 - 120

Информация о продукте

Масса брутто 25.75 Kilogram
Вес нетто 24.5 Kilogram
Volume 69.3 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422148159

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differential pressure max[bar] 19 бар
Differential pressure max[psi] 276 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
SCIP dossier product name SV
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Liquid level regulating valves
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 0.5 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.43 м³/ч
Категория II
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Поплавковый клапан
Номинальная производительность R134a [кВт] 29.9 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] 8.5 TR
Номинальная производительность R22 [кВт] 38.3 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] 10.89 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] 28.1 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] 7.99 TR
Номинальная производительность R717 [кВт] 186 кВт
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения] 52.9 TR
Описание продукта Поплавковый клапан
Параметры номинальной производительности [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Параметры номинальной производительности [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Тип SV 6
Тип соединения линии управления Welding
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality