Терморегуляторы, DEVIreg™ Opti, Тип датчика: Комната + пол

140F1055

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: ЖК-дисплей

Информация о продукте

Масса брутто 0.255 Kilogram
Вес нетто 0.25 Kilogram
Volume 0.642 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466243152

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0012
1 Primary battery weight Kg 0.0012
2-полюсный выключатель Нет
Battery type or Name Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Терморегулятор DEVIreg OPTI, белый
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 г
Высота [мм] 85 мм
Гарантия [лет] 2
Глубина [мм] 44 мм
Группа продуктов Thermostats
Дисплей (Да/Нет) Да
Индуктивная нагрузка Макс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP 21
Количество батарей 1
Макс. активная нагрузка [A] 13 A
Монтаж на рейку DIN Нет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения Floor heating
Описание продукта DEVIreg™ Opti
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 0.5 Вт
Сертификационная компания Intertek Semko
Сертификация CE
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 35 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 60 °C
Температура хранения [°C] [Min] -25 °C
Температура— пол [°C] [Max] 45 °C
Температура— пол [°C] [Min] 5 °C
Температура— помещение [°C] [Max] 35 °C
Температура— помещение [°C] [Min] 5 °C
Тип DEVIreg™ OPTI
Тип датчика Комната + пол
Тип дисплея ЖК-дисплей
Тип регулирования PWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Цвет Белый RAL 91

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality