Терморегуляторы, DEVIreg™ 532, ELKO, Тип датчика: Комната + пол

140F1037

Температура— пол [°C]: 20 - 50, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея

Информация о продукте

Масса брутто 0.232 Kilogram
Вес нетто 0.23 Kilogram
Volume 1.131 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466209066

 

2-полюсный выключатель Нет
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg 532, ELKO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Высота [мм] 85 мм
Высота упаковки [мм] 85 мм
Гарантия [лет] 2
Гистерезис (+/-) 0.4
Глубина [мм] 36 мм
Глубина упаковки [мм] 140 мм
Группа продуктов Thermostats
Дисплей (Да/Нет) Нет
Индуктивная нагрузка Макс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP 31
Макс. активная нагрузка [A] 15 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²] 2 x 2.5
Монтаж на рейку DIN Нет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Настройка шкалы 5 - 35ºC
Область применения Floor heating
Описание продукта DEVIreg™ 532, ELKO
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 0.25 Вт
Релейный выключатель 2-полюсный
Сертификационная компания NEMKO
Сертификация CE
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -10 °C
Температура хранения [°C] [Max] 65 °C
Температура хранения [°C] [Min] -20 °C
Температура— пол [°C] [Max] 50 °C
Температура— пол [°C] [Min] 20 °C
Температура— помещение [°C] [Max] 35 °C
Температура— помещение [°C] [Min] 5 °C
Тип DEVIreg™ 53x series
Тип датчика Комната + пол
Тип дисплея Без дисплея
Тип индикатора LED
Тип регулирования Гистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Цвет Белый RAL 91
Ширина [мм] 85 мм
Ширина упаковки [мм] 95 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality