VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control. It can be combined with: AMV(E) 10, 13 electrical actuator; AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator; ABV thermohydraulic actuator *(*NC version only for DN15 and DN20); VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK.
Shows 10 product(s)
VMV RAV, Ру 16, Ду 15, 2.50 м³/ч, Rp 1/2, RAV
VMV Ру16 15/2,5 3-ходовой, внутр. резьба, под регуляторы RAV
VMV RAV, Ру 16, Ду 20, 4.00 м³/ч, Rp 3/4, RAV
VMV Ру16 20/4 3-ходовой, внутр. резьба, под регуляторы RAV
VMV RAV, Ру 16, Ду 25, 6.30 м³/ч, Rp 1, RAV
VMV Ру16 25/6,3 3-ходовой, внутр. резьба, под регуляторы RAV
VMV RAV, Ру 16, Ду 32, 10.00 м³/ч, Rp 1 1/4, RAV
VMV Ру16 32/10 3-ходовой, внутр. резьба, под регуляторы RAV
VMV RAV, Ру 16, Ду 40, 12.00 м³/ч, Rp 1 1/2, RAV
VMV Ру16 40/12 3-ходовой, внутр. резьба, под регуляторы RAV
VMV M30, Ру 16, Ду 15, 2.50 м³/ч, G 3/4 A, M30
VMV Ру16 15/2,5 3-ходовой, наруж. резьба, горловина M30
VMV M30, Ру 16, Ду 25, 6.30 м³/ч, G 1 1/4 A, M30
VMV Ру16 25/6,3 3-ходовой, наруж. резьба, горловина M30
VMV M30, Ру 16, Ду 32, 10.00 м³/ч, G 1 1/2 A, M30
VMV Ру16 32/10 3-ходовой, наруж. резьба, горловина M30
VMV M30, Ру 16, Ду 40, 12.00 м³/ч, G 2 A, M30
VMV Ру16 40/12 3-ходовой, наруж. резьба, горловина M30