AVA is a self-acting pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and a spring(s) for pressure setting.
Shows 12 product(s)
AVA, Ру 25, Ду 15, 4.00 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 15/4 1,0-4,5 резьбовой, байпас
AVA, Ру 25, Ду 20, 6.30 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 20/6,3 1,0-4,5 резьбовой, байпас
AVA, Ру 25, Ду 25, 8.00 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 25/8 1,0-4,5 резьбовой, байпас
AVA, Ру 25, Ду 15, 4.00 м³/ч, 3.00 бар - 11.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 15/4 3-11 резьбовой, байпас
AVA, Ру 25, Ду 20, 6.30 м³/ч, 3.00 бар - 11.00 бар, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 20/6,3 3-11 резьбовой, байпас
AVA, Ру 25, Ду 25, 8.00 м³/ч, 3.00 бар - 11.00 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 25/8 3-11 резьбовой, байпас
AVA, Ру 25, Ду 32, 12.50 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Фланец, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 32/12,5 1,0-4,5 фланцевый, байпас. труб-д
AVA, Ру 25, Ду 40, 20.00 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Фланец, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 40/20 1,0-4,5 фланцевый, байпас. труб-д
AVA, Ру 25, Ду 50, 25.00 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Фланец, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 50/25 1,0-4,5 фланцевый, байпас. труб-д
AVA, Ру 25, Ду 32, 12.50 м³/ч, 3.00 бар - 11.00 бар, Фланец, Монтажное исполнение: Перепускная линия
AVA Ру25 32/12,5 3-11 фланцевый, байпас. труб-д