China RoHS compliance |
Out of scope |
Connection types |
External Thread |
Contain batteries |
No |
Description |
AVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 thread bypass |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Flow limitation |
No |
Function VSP - P |
Yes |
Function VSP - Q |
No |
Function VSP - T |
No |
pH среды [Max] |
10 |
pH среды [Min] |
7 |
PN alternative VSP |
16 |
Pressure controller |
Pressure relief controller |
Pressure setting range [bar] [Max] |
4.5 bar |
Pressure setting range [bar] [Min] |
1 bar |
Product group |
Pressure flow controllers |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type |
AVA |
Альтернативная среда |
Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
Величина протечки [% Kvs] |
0.02 |
Диаметр [мм] |
20 мм |
Диаметр клапана |
Ду 20 |
Диапазон перепада давления [бар] [Max] |
20 бар |
Допустимая среда |
District heating/cooling circulation water |
Значения Kvs [м³/ч] |
6.3 м³/ч |
Класс давления |
Ру 25 |
Количество портов |
2 |
Коэффициент кавитации 100% |
0.41 |
Коэффициент кавитации 25% |
0.69 |
Коэффициент кавитации 50% |
0.62 |
Коэффициент кавитации 75% |
0.6 |
Коэффициент начала кавитации |
0.6 |
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений |
Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
Материал корпуса клапана |
Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
Материал регулирующей мембраны |
EPDM |
Материал седла клапана |
Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 |
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений |
EPDM |
Монтажное исполнение |
Перепускная линия |
Номинальное давление [бар] |
25 бар |
Область применения |
Централизованное отопление |
Положение штока |
нормально закрытый |
Размер соединения |
G 1 A |
Регулирование расхода |
No |
Температура теплоносителя [°C] [Max] |
150 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Min] |
2 °C |
Тип настройки |
Adjustable |
Функция |
Регулятор давления «до себя» |