Резьбовые присоединительные фитинги, DN 32, Ру 25, DN 32, G 1 3/4; Rp 1 1/4, Наружная резьба

003H6905

Фитинг, наруж. резьба R11/4 Ру25 Ду32 (G13/4)

Информация о продукте

Масса брутто 0.904 Kilogram
Вес нетто 0.844 Kilogram
Volume 0.335 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421544914

 

Contain batteries No
Description Фитинг, наруж. резьба R11/4 Ру25 Ду32 (G13/4)
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4cbc5272-a0b5-4aa8-9336-789952adf50f
SCIP dossier product name Tailpiece ext.th R11/4 PN25 DN32 (G13/4
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Tailpieces
Диаметр [мм] 32 мм
Для размера клапана DN 32
Класс давления Ру 25
Количество упаковок 2
Материал Латунь CuZn40Pb2F44
Номинальное давление [бар] 25 бар
Размер соединения G 1 3/4
Rp 1 1/4
Тип Thread tailpieces
Типы соединения Наружная резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality