Shows 37 product(s)
Удлинитель штока клапана ZF 6, для регуляторов типа AF, DN 15-125
Удлинитель штока клапана ZF 6, для регуляторов типа AF
Удлинитель штока клапана ZF 4, для регуляторов типа AF, DN 15-125
Удлинитель штока клапана ZF 4, для регуляторов типа AF
Удлинитель штока клапана ZF 4, FKM, для регуляторов типа AF, DN 15-125
Удлинитель штока клапана ZF 4, FKM, для регуляторов типа AF
Удлинитель штока клапана ZF 5, для регуляторов типа AF, DN 15-125
Удлинитель штока клапана ZF 5, для регуляторов типа AF
Вставки для клапанов, Для типа продукта: VG, Ру 25, Ду 15, 1.60 м³/ч
Вставка клапана Ру25 15/1,6 VG-подающ. труб-д
Резьбовые присоединительные фитинги, Ру 25, DN 15, R 1/2; G 3/4, Наружная резьба
Фитинг, наруж. резьба R1/2 Ру25 Ду15 (G3/4)
Резьбовые присоединительные фитинги, Ру 25, DN 20, R 3/4; G 1, Наружная резьба
Фитинг, наруж. резьба R3/4 Ру25 Ду20 (G1)
Резьбовые присоединительные фитинги, Ру 25, DN 25, R 1; G 1 1/4, Наружная резьба
Фитинг, наруж. резьба R1 Ру25 Ду25 (G11/4)
Резьбовые присоединительные фитинги, Ру 25, DN 32, G 1 3/4; Rp 1 1/4, Наружная резьба
Фитинг, наруж. резьба R11/4 Ру25 Ду32 (G13/4)