Автоматическое управление байпасом, AVDO, Ду 15, Прямой, Внутренняя резьба, Наружная резьба

003L6018

Клапан постоянного расхода прямого действия

Информация о продукте

Масса брутто 0.724 Kilogram
Вес нетто 0.724 Kilogram
Volume 1.06 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420018010

 

Contain batteries No
Description Клапан постоянного расхода прямого действия
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 15
Группа продуктов Automatic Bypass Control
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.5 бар
Конструктивное исполнение Прямой
Настройка [бар] [Max] 0.5 бар
Настройка [бар] [Min] 0.05 бар
Патрубки 1/2"
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер соединения, вход Rp 1/2
Размер соединения, выход R 1/2
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип AVDO
Тип входного соединения Внутренняя резьба
Тип выходного соединения Наружная резьба
Типы соединения Threaded

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality