AVDO is a self-acting constant flow control primarily used either to maintain minimum flow rates through e.g. a low-capacity gas boiler or to control the differential pressure in a central heating system.On delivery valve housing is fit onto AVDO with one of the following fittings: internal socket thread, internal socket thread/nipple or external thread for compression fittings.
Shows 2 product(s)
Автоматическое управление байпасом, AVDO, Ду 15, Угловой, Внутренняя резьба, Внутренняя резьба
Клапан постоянного расхода прямого действия
Автоматическое управление байпасом, AVDO, Ду 15, Прямой, Внутренняя резьба, Наружная резьба
Клапан постоянного расхода прямого действия