All RA-N valves can be used together with all types of thermostatic radiator sensors and with TWA-A thermal actuators. RA-N valves are used in two-pipe heating systems and comes in series D, series F and series S to fit local standards.Pre-setting of max. water flow and are available with the following setting ranges:RA-N 10: kv = 0.04 - 0.56 m3/hRA-N 15: kv = 0.04 - 0.73 m3/hRA-N 20/25: kv = 0.10 - 1.04 m3/h
Shows 13 product(s)
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 15, Угловой, F
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 15, Прямой, F
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 20, Угловой, F
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 20, Прямой, F
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 25, Прямой, D
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 15, Горизонтальный угловой, D
Normal flow valves with presetting
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 15, Горизонтальный угловой, D
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 20, Горизонтальный угловой, D
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 15, Двойной угловой правый
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 15, Двойной угловой левый
Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой