Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 15, Прямой, F

013G0014

Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой

Produktinformation

Масса брутто 0.25 Kilogram
Вес нетто 0.238 Kilogram
Volume 0.273 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420005027

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.73 m³/h
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c
SCIP-dokumentproduktnamn RA-N & -IN Radiator valve 5
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-N
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilstorlek DN 15
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Значения Kvs [м³/ч] 0.9 м³/ч
Покрытие Никелированный
Предварительная настройка Да
Размер соединения, вход Rp 1/2
Размер соединения, выход R 1/2
Тип клапана Нормальный расход
Тип фитинга Стандарт

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality