Радиаторные клапаны, RA-N, Нормальный расход, Ду 20, Прямой, F

013G0016

Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой

Информация о продукте

Масса брутто 0.401 Kilogram
Вес нетто 0.38 Kilogram
Volume 0.57 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420000466

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Группа продуктов Radiator Valves
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.6 бар
Значение Kv при настройке 1 [м³/ч] 0.1 м³/ч
Значение Kv при настройке 2 [м³/ч] 0.15 м³/ч
Значение Kv при настройке 3 [м³/ч] 0.17 м³/ч
Значение Kv при настройке 4 [м³/ч] 0.26 м³/ч
Значение Kv при настройке 5 [м³/ч] 0.35 м³/ч
Значение Kv при настройке 6 [м³/ч] 0.46 м³/ч
Значение Kv при настройке 7 [м³/ч] 0.73 м³/ч
Значение Kv при настройке N [м³/ч] 1.04 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 1.4 м³/ч
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Прямой
Область применения Двухтрубная система
Покрытие Никелированный
Предварительная настройка Да
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер соединения, вход Rp 3/4
Размер соединения, выход R 3/4
Стандартный размер F
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип RA-N
Тип клапана Нормальный расход
Тип фитинга Стандарт
Типы соединения Внутренняя резьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality