AK-PS Трансформатор 230 - 24В

080Z0053

AK-PS Трансформатор 230 - 24В, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Информация о продукте

Масса брутто 145 Gram
Вес нетто 101 Gram
Volume 0.566 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428089050

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Electron. control accessories
Дополнительная информация Размер: 36x 90мм
Используется совместно с Power Supply
Количество в упаковке 1 шт
Название продукта Блок питания
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 100 В
Обозначение типа AK-PS 075
Тип Accessory
Функция Электропитание 24В пост. тока, 0,75А
Частота [Гц] 50/60Гц

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality