ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX

135U0315

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Расширенный вариант,
Крутящий момент,
2,1Н·м, Напр. цепи пост.тока 600В,
IP67,
Резольвер,
POWERLINK, Стандарт,
Safe Torque Off, 84мм,
Стандарт, Номин. скорость 4000об/мин,
Без тормоза, Стандартный ключ,
Суплотнением, Стандарт
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX

Код модели: ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 5.75 Kilogram
Вес нетто 5.45 Kilogram
Volume 18.664 Cubic decimeter
Европейский Товарный Номер 5710108265427

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий ISD VLT® Integrated Servo Drive
Вариант изделия 510 510
Аппаратная конфигурация A Расширенный вариант
Крутящий момент ПЧ T Крутящий момент
Крутящий момент 02C1 2,1Н·м
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост.тока 600В
Корпус преобразователя частоты E67 IP67
Обратная связь отПЧ FRX Резольвер
Система шин PL POWERLINK
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
Размер фланца F084 84мм
Тип фланца SX Стандарт
Скорость двигателя N40 Номин. скорость 4000об/мин
Механический тормоз X Без тормоза
Вал двигателя K Стандартный ключ
Уплотнение двигателя S Суплотнением
Покрытие поверхности SX Стандарт
Типовой код, часть 1 ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXX
Типовой код, часть 2 TF084SXN40XKSSX
Код модели 01 ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXX
Код модели 02 TF084SXN40XKSSX
HELP CHAR SX
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 5.45
Calculated Gross Weight [kg] 5.75
Material Net Weight 5.45
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2724829718
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality