ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXXTF084SXN40XKSSX

132N7802

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Расширенный вариант,
Крутящий момент,
2,1 Н·м, Напр. цепи пост. тока 600 В,
IP67,
MT, обратная связь, 17 бит,
POWERLINK, Стандарт,
Safe Torque Off, 84 мм,
Стандарт, Номин. скорость 4000 об/мин,
Без тормоза, Стандартный ключ,
С уплотнением, Стандарт
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXXTF084SXN40XKSSX

Код модели: ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXXTF084SXN40XKSSX

Информация о продукте

Масса брутто 5.75 kg
Вес нетто 5.45 kg
Volume 18.664 dm3
Европейский Товарный Номер 5715253119106

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий ISD VLT® Integrated Servo Drive
Вариант изделия 510 510
Аппаратная конфигурация A Расширенный вариант
Крутящий момент ПЧ T Крутящий момент
Крутящий момент 02C1 2,1 Н·м
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост. тока 600 В
Корпус преобразователя частоты E67 IP67
Обратная связь от ПЧ FM1 MT, обратная связь, 17 бит
Система шин PL POWERLINK
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
Размер фланца F084 84 мм
Тип фланца SX Стандарт
Скорость двигателя N40 Номин. скорость 4000 об/мин
Механический тормоз X Без тормоза
Вал двигателя K Стандартный ключ
Уплотнение двигателя S С уплотнением
Покрытие поверхности SX Стандарт
Типовой код, часть 1 ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXX
Типовой код, часть 2 TF084SXN40XKSSX
Код модели 01 ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXX
Код модели 02 TF084SXN40XKSSX
Расчетная масса нетто [кг] 5.45
Расчетная масса брутто [кг] 5.75
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality