ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

132N0262

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Стандарт,
Крутящий момент,
3,8 Н·м, Напр. цепи пост. тока 600 В,
IP54,
Резольвер,
PROFINET, Стандарт,
Safe Torque Off, 84 мм,
Стандарт, Номин. скорость 2400 об/мин,
Без тормоза, Стандартный гладкий вал,
Без уплотнения, Стандарт
Other options according to:
ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

Код модели: ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

Информация о продукте

Масса брутто 7.55 kg
Вес нетто 7.25 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5715253040509

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий ISD VLT® Integrated Servo Drive
Вариант изделия 510 510
Аппаратная конфигурация S Стандарт
Крутящий момент ПЧ T Крутящий момент
Крутящий момент 03C8 3,8 Н·м
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост. тока 600 В
Корпус преобразователя частоты E54 IP54
Обратная связь от ПЧ FRX Резольвер
Система шин PN PROFINET
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
Размер фланца F084 84 мм
Тип фланца SX Стандарт
Скорость двигателя N24 Номин. скорость 2400 об/мин
Механический тормоз X Без тормоза
Вал двигателя S Стандартный гладкий вал
Уплотнение двигателя X Без уплотнения
Покрытие поверхности SX Стандарт
Типовой код, часть 1 ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
Типовой код, часть 2 TF084SXN24XSXSX
Код модели 01 ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
Код модели 02 TF084SXN24XSXSX
Расчетная масса нетто [кг] 7.25
Расчетная масса брутто [кг] 7.55
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality