ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

132H4706

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Расширенный вариант,
Крутящий момент,
5,2Н·м, Напр. цепи пост.тока 600В,
IP54,
MT, обратная связь, 17бит,
EtherCAT, Стандарт,
Safe Torque Off, 108мм,
Стандарт, Номин. скорость 3000об/мин,
Стормозом, Стандартный ключ,
Без уплотнения, Стандарт
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

Код модели: ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 9.7 Kilogram
Вес нетто 9.4 Kilogram
Volume 18.664 Cubic decimeter
Европейский Товарный Номер 5714853337323

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий ISD VLT® Integrated Servo Drive
Вариант изделия 510 510
Аппаратная конфигурация A Расширенный вариант
Крутящий момент ПЧ T Крутящий момент
Крутящий момент 05C2 5,2Н·м
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост.тока 600В
Корпус преобразователя частоты E54 IP54
Обратная связь отПЧ FM1 MT, обратная связь, 17бит
Система шин EC EtherCAT
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
Размер фланца F108 108мм
Тип фланца SX Стандарт
Скорость двигателя N30 Номин. скорость 3000об/мин
Механический тормоз B Стормозом
Вал двигателя K Стандартный ключ
Уплотнение двигателя X Без уплотнения
Покрытие поверхности SX Стандарт
Типовой код, часть 1 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Типовой код, часть 2 TF108SXN30BKXSX
Код модели 01 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Код модели 02 TF108SXN30BKXSX
HELP CHAR SX
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 9.4
Calculated Gross Weight [kg] 9.7
Material Net Weight 9.4
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2724829718
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality